Publier vos produits
K-3531 Wellworth® Classic two-piece elongated 1.0 gpf toilet
Kohler

K-3531 Wellworth® Classic two-piece elongated 1.0 gpf toilet

Traduit par Google,
Les toilettes Wellworth sont une référence américaine en matière d'innovation et de performance depuis plus de 65 ans. Cette toilette allongée Wellworth apporte un design gracieux et une fonctionnalité supérieure à la salle de bain grâce à la technologie Pressure Assist, conçue avec précision pour offrir une performance complète de 1,0 gpf.

  • 30-1/8"L x 21-1/4"L x 29-1/4"H
  • Système de rinçage Pressure Assist
  • WC deux pièces
  • Bol allongé
  • Comprend un levier de déclenchement, moins de siège et d'alimentation
  • Conforme aux directives strictes de performance de rinçage établies par le programme WaterSense de l'EPA (Environmental Protection Agency)
  • Les toilettes étiquetées WaterSense utilisent au moins 20 % moins d'eau que les toilettes standard de 1,6 gallon.
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le LEED Green Building Rating System™. Voir la fiche technique pour les données d'utilisation de l'eau.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-3531
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsWellworth®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette