Avec son design polyvalent et frais, la toilette Cimarron s'adapte à une gamme de décors contemporains et classiques. Cette toilette monobloc est dotée d'une hauteur pratique semblable à celle d'une chaise et d'une cuvette allongée pour une utilisation confortable, ainsi que d'un siphon dissimulé pour un look élégant et un nettoyage simple. Une chasse d'eau de 1,28 gallon permet d'importantes économies d'eau allant jusqu'à 16 500 gallons par an, par rapport à une toilette de 3,5 gallons, sans sacrifier les performances. Cette toilette est dotée de la technologie innovante AquaPiston, un moteur de chasse breveté qui offre une chasse d'eau rapide, puissante et pratiquement sans bouchon.
CARACTÉRISTIQUES
- Les toilettes monoblocs intègrent le réservoir et la cuvette dans un design homogène et facile à nettoyer.
- Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
- La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
- 1,28 gallons par chasse (gpf).
- Le siphon dissimulé et les Clean Caps® facilitent le nettoyage et améliorent la conception.
- Levier de déclenchement droit en chrome poli inclus.
- Comprend Reveal® Quiet-Close™ avec siège Grip-Tight.
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Cimarron.
Technologie
- La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
- La cartouche AquaPiston permet à l'eau de s'écouler dans la cuvette de tous les côtés (360 degrés), augmentant la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
- Le rapport 3:2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
- La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm, pour une performance sans fuite.
- Le rinçage léger de la cartouche nécessite une force d'actionnement inférieure à celle d'un clapet.
Installation
- Brut standard de 12 pouces.
- Ligne d'alimentation non incluse.
Conservation de l'eau et remises
- Les toilettes WaterSense® respectent les directives strictes de l'EPA en matière de rinçage, notamment en utilisant au moins 20 % d'eau en moins que les toilettes de 1,6 gallon.
- Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.
Avis aux clients californiens
- AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction - www.P65Warnings.ca.gov