Publier vos produits
K-3851-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever and 10" rough-in
K-3851-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever and 10" rough-in
K-3851-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever and 10" rough-in
    Kohler

    K-3851-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever and 10" rough-in

    Traduit par Google,

    Dotée de l'allure classique et polyvalente de la collection Cimarron, cette toilette à deux pièces combine des performances de chasse d'eau économes en eau avec des courbes gracieuses. Une chasse d'eau de 1,28 gallon permet d'économiser jusqu'à 16 500 gallons d'eau par an, par rapport à une toilette de 3,5 gallons, sans sacrifier les performances. Cette toilette est dotée de la technologie innovante AquaPiston, un moteur de chasse breveté qui offre une chasse d'eau rapide, puissante et pratiquement sans bouchon. Le bol à devant arrondi est positionné à une hauteur pratique pour plus de confort et de facilité d'utilisation.

    Fonctionnalités

    • WC deux pièces.
    • La cuvette à devant rond offre une solution idéale pour les petites salles de bain et cabinets de toilette.
    • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
    • 1,28 gallons par chasse (gpf).
    • Siphon vitré de 2-1/8 pouces.
    • Levier de déclenchement droit en chrome poli inclus.
    • La combinaison se compose du bol K-4829 et du réservoir K-4166-RA.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Cimarron.
    • Le rinçage léger de la cartouche nécessite une force d'actionnement inférieure à celle d'un clapet

    Technologie

    • La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
    • La cartouche AquaPiston permet à l'eau de s'écouler dans la cuvette de tous les côtés (360 degrés), augmentant la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
    • Le rapport 3: 2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
    • La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm, pour une performance sans fuite.
    • Le rinçage léger de la cartouche nécessite une force d'actionnement inférieure à celle d'un clapet.

    Installation

    • Brut de 10 pouces.
    • Le système DryLock™ réduit le temps d'installation et aide à prévenir les fuites d'eau.
    • Siège et ligne d'alimentation non inclus.

    Conservation de l'eau et remises

    • Les toilettes WaterSense® respectent les directives strictes de l'EPA en matière de rinçage, notamment en utilisant au moins 20 % d'eau en moins que les toilettes de 1,6 gallon.
    • Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-3851-RA
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsCimarron®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30.5
    • Largeur (pouces)17.62
    • Profondeur (pouces)27.25
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures