Une union parfaite entre fonctionnalité et esthétique, la toilette Reach présente un design moderne avec un siphon à jupe qui est élégant et facile à nettoyer. Deux boutons montés sur le dessus offrent le choix de 0,8 ou 1,28 gallons par chasse. Au réglage de chasse inférieur de 0,8, cette toilette à double chasse à haute efficacité peut économiser jusqu'à 6 000 gallons d'eau par an par rapport à une toilette traditionnelle de 1,6 gallon
CARACTÉRISTIQUES
- Les toilettes monoblocs intègrent le réservoir et la cuvette dans un design homogène et facile à nettoyer.
- Le bol allongé compact offre un confort accru tout en occupant le même espace qu'un bol à devant rond.
- L'actionneur à double chasse monté sur le dessus offre un choix de 0,8 ou 1,28 gallons par chasse (gpf).
- Le siphon à jupe simplifie le nettoyage.
- Le siège allongé Reach Quiet-Close™ permet au siège de se fermer silencieusement.
Installation
- Brut standard de 12 pouces.
- Fourniture non incluse.
Conservation de l'eau et remises
- Les toilettes WaterSense® respectent les directives strictes de l'EPA en matière de rinçage, notamment en utilisant au moins 20 % d'eau en moins que les toilettes de 1,6 gallon.
Avis aux clients californiens
- AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov