Publier vos produits
Simplice™ 8" teardrop pendant
Kohler

Simplice™ 8" teardrop pendant

Traduit par Google,

Avec son design élégant et universel, la collection de luminaires Simplice adopte un style chic accessible à tous. Les luminaires Simplice apporteront la touche finale à n'importe quelle pièce de votre maison et sont disponibles dans une variété de finitions. L'abat-jour en verre transparent en forme de goutte est délicatement rehaussé d'un élégant motif ondulé sur sa moitié inférieure. Chez Kohler, nous nous engageons à vous aider à créer la maison de vos rêves.

  • Abat-jour en forme de larme en verre transparent avec motif ondulé le long du bas
  • Convient aux endroits humides, selon la norme UL 1598
  • Coordonné avec les autres produits de la collection Simplice
  • Comprend le matériel d'installation
  • Le luminaire est dimmable lorsqu'il est associé à un variateur et à des ampoules compatibles
  • Nécessite une ampoule à culot moyen (E26) ; ampoule de type T10 ou G25 recommandée (vendue séparément)

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-42196-PE01
  • Famille de produitsLighting Fixture
  • Groupe de produitsSimplice™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)65.51
  • Largeur (pouces)8.21
  • Profondeur (pouces)8.21
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures