Publier vos produits
Transpose® The Complete Solution® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet with skirted trapway, 1.28 gpf
Kohler

Transpose® The Complete Solution® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet with skirted trapway, 1.28 gpf

Traduit par Google,

Les toilettes Transpose™ en deux parties sont dotées du système ContinuClean ST, qui exploite le pouvoir nettoyant des pastilles nettoyantes blanches à chaque chasse d'eau pour garder votre cuvette propre plus longtemps. La chasse d'eau la plus complète jamais conçue par Kohler, la technologie de chasse d'eau Revolution 360® garde votre cuvette propre plus longtemps qu'une chasse d'eau conventionnelle. L'installation est facile grâce au système ReadyLock : le siphon à jupe s'installe sur la bride du sol et se fixe aux toilettes, éliminant ainsi le besoin de percer des trous tout en offrant la même installation sécurisée que les toilettes sans jupe. Ce package Complete Solution® comprend tout le nécessaire pour l’installation.

Caractéristiques

  • Conception en deux parties
  • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort
  • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui permettent à la plupart des adultes de s'asseoir et de se lever plus facilement.
  • 1,28 gpf (4,8 lpf)
  • Levier de déclenchement gauche en chrome poli
  • Siphon vitré de 2-1/8" (54 mm)
  • La technologie de chasse d'eau Revolution 360® génère un mouvement tourbillonnant puissant pour garder la cuvette propre plus longtemps
  • Le système ContinuousClean distribue automatiquement une solution de nettoyage à chaque chasse d'eau.
  • Le système d'installation breveté ReadyLock®, une solution simple pour les toilettes à jupe, permet d'économiser du temps, des tracas et élimine le besoin de percer dans le sol pour une installation brute standard de 12" (305 mm).
  • Le traitement de surface CleanCoat™ inhibe la croissance du tartre d'eau et des taches minérales pour une facilité de nettoyage améliorée
  • Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquement
  • Les toilettes Solution Complète offrent tout ce dont vous avez besoin, y compris la cuvette, le réservoir, le siège, l'anneau de cire et la quincaillerie.
  • Le bidon AquaPiston® optimise le débit hors du réservoir, exploitant la gravité et la puissante cascade naturelle d'eau réductrice pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
  • La combinaison de la technologie ContinuousClean avec la surface CleanCoat™ et la technologie de chasse d'eau Revolution 360® maintient la cuvette propre 5 fois plus longtemps que les toilettes KOHLER conventionnelles. (Basé sur une étude de perception des consommateurs de 2019 et sur le nombre de bactéries)

Technologie

  • Le réservoir, la cuvette et le siphon brevetés, conçus avec précision, créent un siphon puissant pendant le rinçage
  • La conception du réservoir facile à rincer nécessite moins de force pour l'actionner qu'un clapet de 3" (76 mm) et comporte 90 % de matériau de joint moins exposé qui résiste aux conditions qui provoquent l'usure, la déchirure, le rétrécissement et le gonflement.

Installation

  • Installation brute standard de 12" (305 mm)
  • Kits de montage brut de 10" et 14" (254 mm et 356 mm) également disponibles
  • Ligne d'alimentation vendue séparément

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-46018
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsTranspose®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)31.13
  • Largeur (pouces)16.29
  • Profondeur (pouces)28.89
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code ETIMEG015110
  • Nom ETIMGutters/tanks
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets