Publier vos produits
K-4774 Brevia™ Quick-Release™ elongated toilet seat
Kohler

K-4774 Brevia™ Quick-Release™ elongated toilet seat

Traduit par Google,
Le siège de toilette allongé Brevia offre de la valeur au consommateur avec des caractéristiques qui incluent des sièges qui se retirent facilement pour le nettoyage et du matériel qui accélère l'installation et aide à empêcher les sièges de se desserrer. Le Brevia a été conçu pour assurer un bon ajustement, avec des lignes épurées pour compléter une grande variété de modèles de toilettes. Ce siège est fait de polypropylène solide résistant aux taches, à la décoloration, à l'écaillage et au pelage.

  • Matériel Quick-Attach™ pour une installation rapide et sécurisée
  • Les charnières Quick-Release™ permettent de retirer facilement les sièges pour les nettoyer
  • Convient aux toilettes allongées, à une et deux pièces
  • Conçu pour assurer un bon ajustement avec des lignes épurées pour compléter les toilettes de nombreux modèles différents
  • Fabriqué en polypropylène solide et résistant aux taches, à la décoloration, à l'écaillage et au pelage

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-4774
  • Famille de produitsWater Closet Seats
  • Groupe de produitsBrevia™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes