Publier vos produits
K-5557 Invigoration® Series steam generator control kit
Kohler

K-5557 Invigoration® Series steam generator control kit

Traduit par Google,

Apportez le confort apaisant d'une douche à vapeur privée dans votre salle de bain. Ce kit de commande de générateur de vapeur vous permet de profiter des bienfaits purifiants de la vapeur dans votre douche - prêt en seulement 60 secondes en appuyant sur un bouton. Le kit comprend un panneau de commande numérique facile à installer avec des paramètres de température et de session réglables et une tête de vapeur avec réservoir intégré pour ajouter vos parfums d'aromathérapie préférés. La nouvelle technologie de capteur maintient la vapeur à une température constante.

CARACTÉRISTIQUES

  • La tête de vapeur dispose d'un puits d'aromathérapie intégré pour ajouter des parfums.
  • La tête de vapeur circulaire s'étend du mur fini, permettant à la vapeur de se distribuer uniformément dans la douche.
  • Le panneau de commande facilement réglable permet à l'utilisateur de régler la température (plage de 90 à 125 °F) et la durée de la séance de vapeur.
  • Arrêt de sécurité de 20 minutes.
  • À utiliser avec les générateurs de vapeur Invigoration™ Series 5kW - 15kW.
  • Comprend un panneau de commande et une tête de vapeur avec réservoir d'aromathérapie.
  • Requis pour une utilisation avec les générateurs de vapeur KOHLER Invigoration® 5kW-15kW.
  • Le capteur amélioré réduit les fluctuations de température pour une température constante de la douche à vapeur.
  • Horloge digitale.
  • Cordon et connecteur RJ-12 à connexion rapide pour une installation et un entretien simplifiés.
  • Bras de montage et joint inclus.

Matériel

  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Technologie

  • La technologie Fast-Response® produit une douche à vapeur luxueuse en 60 secondes.
  • La technologie Power Clean ™ offre un nettoyage automatique en une seule touche et un entretien sûr.
  • Contrôle la fonction Power Clean.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-5557
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsInvigoration® Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4
  • Largeur (pouces)3.25
  • Profondeur (pouces)0.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam generators
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-21 29 19 19
  • Titre OmniClassSteam Room Equipment