Publier vos produits
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
    Kohler

    K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side

    Traduit par Google,

    Faites le travail plus rapidement avec l'évier utilitaire River Falls. Conçu pour gérer toutes les tâches ménagères de lessive et de nettoyage, cet évier durable est doté d'un bassin extra-profond et d'une planche à laver intégrée. Un bac de trempage et une grille métallique sont inclus pour fournir des zones de travail mobiles pour le trempage, le traitement des taches et d'autres tâches de lessive. Fabriqué à partir de fonte émaillée, cet évier résiste aux rayures, aux brûlures et aux taches pour des années de beauté et de performances fiables.


    CARACTÉRISTIQUES

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 27 pouces.
    • Cuvette simple avec planche à laver intégrée.
    • La profondeur de 14-1/4 pouces offre un espace de travail généreux.
    • Trois trous de robinet.
    • Comprend une grille et un plat de trempage.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Montage supérieur


    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-6657-3
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsRiver Falls™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.94
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)25
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks