Publier vos produits
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
    Kohler

    K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath

    Traduit par Google,

    Avec son bord roulé confortable et sa construction en fonte durable, la baignoire Vintage apporte un style traditionnel élégant à votre salle de bain. Une finition antidérapante offre une sécurité supplémentaire. L'intérieur émaillé riche et lisse est complété par une finition peinte en blanc à l'extérieur.

    Fonctionnalités

    • Le design Heritage crée un point focal saisissant pour votre salle de bain.
    • Surface antidérapante Safeguard® sur le sol de la baignoire.
    • Nécessite une base en céramique K-709 ou une base en bois K-705 (vendues séparément).
    • Extérieur peint pour correspondre à la couleur du bain.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.
    • Extérieur peint en blanc.

    Installation

    • Drop-in ou autoportant (avec base requise).
    • L'installation avec la base en céramique K-709 nécessite un calfeutrage dans les joints verticaux de la base.

    Options d'hydrothérapie supplémentaires

    • Bain de trempage - 700-0
    • Bain à remous - 702-H2

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 72", Height 21-3/16", Width 42"


    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-700
    • Famille de produitsBathing
    • Groupe de produitsVintage®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Matériel secondairePorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures