Publier vos produits
Fluence® 37" - 40" W x 75-23/32" H sliding shower door with 1/4" thick Crystal Clear glass
Kohler

Fluence® 37" - 40" W x 75-23/32" H sliding shower door with 1/4" thick Crystal Clear glass

Traduit par Google,

Apportez un style fonctionnel à votre douche avec cette porte de douche coulissante Fluence, dotée d'un design contemporain sans cadre et polyvalent et d'un motif en verre Crystal Clear. L'action coulissante silencieuse de la porte offre une zone de bain et de douche relaxante.

Caractéristiques

  • Verre trempé Crystal Clear de 1/4" (6 mm) d'épaisseur
  • La conception sans cadre met en valeur le verre et crée un look élégant et minimaliste
  • Fonctionnement fluide et silencieux
  • Des porte-serviettes légèrement incurvés à l'intérieur et à l'extérieur complètent le look de cette porte
  • Le verre trempé assure une sécurité et une durabilité accrues
  • Le revêtement de verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les résidus, ce qui permet de gagner du temps et de protéger les portes de douche 10 fois plus longtemps que le CleanCoat d'origine. (Basé sur des tests d'usure/abrasion internes de 2021 à l'aide d'un chiffon en microfibre.)

Matériel

  • L'aluminium anodisé empêche la rouille et la corrosion

Installation

  • Convient aux largeurs d'ouverture de 37" à 40" (940 à 1016 mm)
  • Le réglage hors d'aplomb simplifie l'installation
  • La porte peut être installée pour s'ouvrir à gauche ou à droite en fonction de l'aménagement de votre salle de bain
  • Kit de quincaillerie inclus
  • Pour usage résidentiel seulement
  • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-702219-6L
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsFluence®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)75.72
  • Largeur (pouces)40
  • Profondeur (pouces)7.24
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEC010962
  • Nom ETIMShower door
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 17
  • Titre OmniClassShower Enclosures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord