Publier vos produits
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass

    Traduit par Google,

    Apportant une nouvelle technologie et un style élégant à la salle de bain contemporaine, les portes de baignoire Levity Plus sont dotées d'un design de rouleau innovant qui offre une action coulissante incroyablement douce et silencieuse pour une différence que vous pouvez sentir. Les panneaux de verre entièrement contournables rendent l'installation plus facile que jamais et permettent un réglage pendant que la porte est suspendue. Les poignées à lame verticale complètent le look minimaliste moderne, créant un espace ouvert et invitant pour la douche. Le verre Crystal Clear de qualité supérieure de 5/16" d'épaisseur offre une sensation de luxe.


    Caractéristiques

    • La conception sans cadre met en valeur le verre et crée un look élégant et minimaliste
    • La conception innovante des rouleaux avec roulements en acier inoxydable simplifie l'installation et permet un réglage hors d'aplomb pendant l'installation du verre
    • Les porte-serviettes intérieurs et extérieurs offrent un rangement intégré sur les portes
    • Le guide central rembourré offre une action de glissement douce et silencieuse
    • Le revêtement de verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les résidus, ce qui permet de gagner du temps et de protéger les portes de douche 10 fois plus longtemps que le CleanCoat d'origine. (Basé sur des tests d'usure/abrasion internes de 2021 à l'aide d'un chiffon en microfibre.)
    • Montants muraux lisses et faciles à nettoyer
    • Le verre trempé assure une sécurité et une durabilité accrues

    Matériel

    • Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 3/8" (10 mm) d'épaisseur
    • L'aluminium anodisé empêche la rouille et la corrosion

    Installation

    • Convient aux largeurs d'ouverture de 44-5/8" à 47-5/8" (1134 à 1210 mm)
    • 81-5/8" (2073 mm) de haut, avec un dégagement de tête minimum élevé de 75-5/8" (1921 mm)
    • Réglage de la largeur de 3" (76,2 mm)
    • Le réglage hors d'aplomb simplifie l'installation
    • Pour usage résidentiel seulement
    • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie

      Contactez Kohler

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Kohler-K-702428-L
      • Famille de produitsAccessories
      • Groupe de produitsLevity®
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-02-28
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)81.61
      • Largeur (pouces)44.65
      • Profondeur (pouces)7.09
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
      • Code ETIMEC010962
      • Nom ETIMShower door
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
      • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
      • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
      • Numéro OmniClass23-31 17 17
      • Titre OmniClassShower Enclosures