Publier vos produits
Pleat® Frameless sliding shower door, 79-1/16" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass
Kohler

Pleat® Frameless sliding shower door, 79-1/16" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass

Traduit par Google,

Avec un style moderne et des lignes nettes et épurées, Pleat apporte une nouvelle technologie à la salle de bain contemporaine. Les portes de douche plissées comportent un double en-tête qui dissimule les roues et le système de suivi de porte, tout en permettant aux panneaux de verre de s'élever au-dessus de l'en-tête, donnant à la porte de 79-1/16" de hauteur un aspect élégant, surélevé et aéré. La fonction Stays Closed à l'intérieur du linteau maintient la porte fermement fermée, offrant un excellent confinement de l'eau, et les panneaux de verre entièrement contournables rendent l'installation plus facile que jamais et permettent un réglage pendant que la porte est suspendue. Le verre épais de 5/16" de Pleat offre une sensation luxueuse et plus lourde.

Caractéristiques

  • 79-1/16" (2008 mm) de haut, avec un dégagement de tête minimum de 73" (1854 mm)
  • La conception sans cadre met en valeur le verre et crée un look élégant et minimaliste
  • Le double en-tête dissimule les roues et le système de suivi de porte tout en permettant aux panneaux de verre de s'élever au-dessus de l'en-tête, donnant à la porte un aspect loft et aéré
  • La fonction reste fermée à l'intérieur du linteau maintient la porte fermement fermée, offrant un excellent confinement de l'eau.
  • Montants muraux lisses et faciles à nettoyer
  • Poignées verticales 16"
  • Le revêtement de verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les résidus, ce qui permet de gagner du temps et de protéger les portes de douche 10 fois plus longtemps que le CleanCoat d'origine. (Basé sur des tests d'usure/abrasion internes de 2021 à l'aide d'un chiffon en microfibre.)
  • La conception innovante des rouleaux simplifie l'installation et permet un réglage hors d'aplomb pendant l'installation du verre

Technologie

  • Porte en verre trempé givré sans cadre de 5/16" (8 mm) d'épaisseur

Matériel

  • L'aluminium anodisé empêche la rouille et la corrosion

Installation

  • Convient aux largeurs d'ouverture de 44-5/8" à 47-7/8" (1133 mm à 1216 mm)
  • Le réglage hors d'aplomb simplifie l'installation
  • La porte peut être installée pour s'ouvrir à gauche ou à droite en fonction de l'aménagement de votre salle de bain
  • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie
  • Pour usage résidentiel seulement
  • Comprend : kit de quincaillerie

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-707601-8D3
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsPleat®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)79.05
  • Largeur (pouces)47.6
  • Profondeur (pouces)5.55
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEC010962
  • Nom ETIMShower door
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 17
  • Titre OmniClassShower Enclosures