Publier vos produits
K-730T70-4AJR Triton® Bowe® Cannock™ 1.2 gpm bathroom sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles, drain not included
Kohler

K-730T70-4AJR Triton® Bowe® Cannock™ 1.2 gpm bathroom sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles, drain not included

Traduit par Google,

Définis par un profil incurvé élégant et contemporain, les robinets Triton Bowe offrent une construction en laiton massif à une valeur exceptionnelle. Le robinet de lavabo de salle de bain Triton Bowe Cannock est doté d'une installation murale verticale, de deux poignées à levier avec indexation rouge/bleu et couvercles en option, et d'un bec en col de cygne avec rosespray.

Fonctionnalités

  • Robinet de lavabo de salle de bain à col de cygne à deux poignées.
  • Bec col de cygne 3-11/16" (94 mm) avec rosette.
  • Sortie mur à bec de 7-5/16" (186 mm).
  • Débit maximal de 1,2 gpm (gallons par minute).
  • Béquilles avec indexage rouge/bleu (conforme ADA avec installation correcte).
  • Couvre-poignées décoratifs en option.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent deux fois les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables.
  • Moins de vidange.
  • Flasques réglables.
  • Connexions NPT externes.
  • Conforme à la loi sur l'eau potable à faible teneur en plomb (SDWA).

Matériel

  • Construction en laiton.

Installation

  • Installation murale verticale de 3".
  • S'agence avec le lavabo mural Brockway.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-730T70-4AJR
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTriton® Bowe®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.12
  • Largeur (pouces)7.37
  • Profondeur (pouces)7.31
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets