Publier vos produits
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
    Kohler

    K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles

    Traduit par Google,

    Les robinets HiRise combinent les concepts de la plomberie vintage avec la force et la beauté de l'acier inoxydable pour créer des designs vraiment sophistiqués. Ce robinet de pont à montage sur pont réintroduit un design classique qui convient aussi bien aux lofts urbains qu'aux cuisines traditionnelles. Le dégagement élevé de ce bec pivotant à col de cygne vous permet de placer facilement des plats plus grands en dessous pour le nettoyage, et sa conception entièrement rotative le rend pratique pour les tâches de préparation et de nettoyage. Ce robinet est équipé de valves UltraGlide™ faciles à installer et sans fuite pour d'excellentes performances.


    CARACTÉRISTIQUES

    • Deux vannes à disque en céramique sans rondelle quart de tour.
    • Les vannes à disque en céramique résistent à la détérioration et à l'accumulation de minéraux, ce qui se traduit par des performances durables et fiables.
    • Le bec pivotant à col de cygne à arc élevé et la rotation du bec à 360 degrés offrent un dégagement supérieur pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
    • Portée du bec pivotant en col de cygne de 10-1/4'' (260 mm).
    • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection HiRise.
    • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]

    Matériel

    • Construction en acier inoxydable.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Installation à deux trous pour centres de 8'' (203 mm).

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-7337-4
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsHiRise™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18.13
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)11.44
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets