Publier vos produits
K-75748-HD1 Sartorial™ Herringbone Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
Kohler

K-75748-HD1 Sartorial™ Herringbone Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

Traduit par Google,

La collection Sartorial rend hommage à l'élégance raffinée des textiles européens du XIXe siècle. Inspiré des tissus de mercerie, ce motif à chevrons apporte une note géométrique moderne, magnifiquement mise en valeur sur la vasque Carillon. Associez-le au lavabo Sartorial Paisley pour un meuble-lavabo de salle de bain coordonné.


CARACTÉRISTIQUES

  • Décoré d'un motif texturé à chevrons sur fond blanc.
  • Bassin rond avec un léger rehaussement sur les bords.
  • La conception de la pataugeoire s'adapte à une grande variété de robinets.
  • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée.

Installation

  • Navire

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-75748-HD1
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsSartorial™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6
  • Largeur (pouces)17.69
  • Profondeur (pouces)17.69
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks