Publier vos produits
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
    Kohler

    K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate

    Traduit par Google,

    La toilette suspendue Veil Intelligent offre un nettoyage personnel intégré tout en économisant jusqu'à 8 pouces d'espace précieux dans la salle de bain par rapport aux modèles à montage au sol les plus longs de KOHLER. Cette toilette Veil nécessite le réservoir mural K-18647 pour compléter le système. Le matériel de montage est dissimulé, ce qui donne à Veil un look élégant et sans couture qui est incroyablement facile à nettoyer. Son noyau sculpté offre une suite de caractéristiques de précision finement réglées pour offrir une hygiène optimale et un confort individuel ultime, du nettoyage personnel à une veilleuse LED en passant par l'ouverture, la fermeture et le rinçage mains libres. Toutes les fonctionnalités sont faciles à contrôler sur une télécommande LCD à écran tactile. En plus de la télécommande, vous pouvez contrôler la chasse d'eau Full et Eco à l'aide de la plaque de déclenchement sans contact Honed White (incluse).

    CARACTÉRISTIQUES

    • WC suspendu monobloc avec fonctionnalité de nettoyage intégrée.
    • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
    • Le matériel de montage est complètement dissimulé pour un look élégant et un nettoyage facile.
    • La double chasse offre un choix de 0,8 ou 1,6 gpf (3,0 ou 6,0 lpf).
    • La baguette en acier inoxydable offre des fonctions de forme, de position, de pression d'eau, de température, de pulsation et d'oscillation réglables.
    • Les modes de lavage avant et arrière fournissent de l'eau chaude pour le nettoyage.
    • La fonction d'auto-nettoyage utilise des systèmes de lumière UV et d'eau électrolysée pour désinfecter les surfaces de la baguette.
    • Système de séchage à air chaud avec réglages de température réglables.
    • Système de désodorisation automatique.
    • Siège chauffant avec réglages de température réglables.
    • Ouverture/fermeture du couvercle mains libres activée par le mouvement.
    • Rince automatiquement les toilettes après utilisation.
    • L'éclairage LED illumine le bol pour servir de veilleuse.
    • Télécommande LCD à écran tactile en anglais.
    • Plaque de déclenchement sans contact en Honed White.

    Technologie

    • La technologie à double chasse vous permet de choisir entre une chasse complète ou partielle.

    Installation

    • Nécessite le réservoir et le support muraux intelligents K-18647 Veil (vendus séparément).
    • Composants inclus : toilettes et siège complets, plaque de déclenchement et télécommande LCD.
    • Voir le guide d'installation et la vidéo d'installation pour des informations plus détaillées.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-76395
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsVeil®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40.06
    • Largeur (pouces)17.25
    • Profondeur (pouces)26.5
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets