Publier vos produits
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Traduit par Google,

    Conçu pour s'adapter à la plupart des toilettes allongées, ce siège Cachet combine un style subtil et une technologie innovante. Les pare-chocs Grip-Tight uniques maintiennent le siège fermement en place et empêchent le déplacement. La technologie Quiet-Close™ empêche le siège de claquer.

    Fonctionnalités

    • Le siège allongé Quiet-Close™ permet au siège de se fermer silencieusement.
    • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place.
    • Matériel Quick-Attach® pour une installation rapide et sécurisée.
    • Charnières en plastique de couleur assortie.
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine.

    Matériel

    • Plastique.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-7671
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsCachet® Quiet-Close™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.04
    • Largeur (pouces)14.18
    • Profondeur (pouces)18.07
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats