Publier vos produits
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
    Kohler

    K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet

    Traduit par Google,

    La toilette intelligente Eir illustre l'art de l'innovation, et ses lignes fluides et ses détails de finition personnalisés feront une déclaration dans n'importe quelle salle de bain. Avec une gamme complète de fonctionnalités pratiques, y compris un siège chauffant, un nettoyage personnalisable, une veilleuse, une ouverture/fermeture mains libres, une chasse d'eau automatique et une télécommande à écran tactile, rien d'autre ne se compare. Et la conception élégante sans réservoir et à jupe combinée à une installation dos au mur permet des connexions dissimulées pour faire de la toilette une belle pièce maîtresse de votre salle de bain.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Toilette intelligente monobloc compacte et profilée avec nettoyage personnel intégré.
    • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
    • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
    • La double chasse offre un choix de 0,8 ou 1,0 gpf (3,0 ou 3,8 lpf).
    • La baguette en acier inoxydable offre des fonctions de forme, de position, de pression d'eau, de température, de pulsation et d'oscillation réglables.
    • Le bol est automatiquement embué avant utilisation pour un rinçage plus efficace pendant le rinçage.
    • Les modes de lavage avant et arrière fournissent de l'eau chaude pour le nettoyage.
    • La fonction d'auto-nettoyage utilise des systèmes de lumière UV et d'eau électrolysée pour désinfecter les surfaces de la baguette.
    • Système de séchage à air chaud.
    • Système de désodorisation automatique.
    • Siège chauffant avec réglages de température réglables.
    • Ouverture/fermeture mains libres du siège et du capot activées par le mouvement.
    • Le siège allongé Quiet-Close™ permet au siège de se fermer silencieusement.
    • L'éclairage LED illumine le bol pour servir de veilleuse.
    • Télécommande LCD à écran tactile en anglais.
    • Composants inclus : toilettes et siège complets, cordon d'alimentation et télécommande LCD.
    • La chasse d'eau d'urgence prend en charge jusqu'à 100 chasses pendant une panne de courant avec une simple activation par bouton tactile.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Technologie

    • La technologie à double chasse vous permet de choisir entre une chasse complète ou partielle.
    • Rinçage assisté par pompe pour des performances de rinçage élevées.

    Installation

    • Installation brute standard de 12" (305 mm).

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-77795
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsEir™ Comfort Height®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20.56
    • Largeur (pouces)16.43
    • Profondeur (pouces)27.56
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets