Publier vos produits
Components® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Components® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduit par Google,

La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER Components se définit par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle. Avec Components, vous concevez votre baignoire sur mesure. Ce robinet de lavabo de salle de bain monotrou est doté d'une poignée à levier à goupille mince et élégante qui est facile à contrôler d'une seule main. La grande hauteur de ce robinet complète à merveille les éviers de style vasque. Coordonnez ce robinet d'évier avec les robinets et accessoires de douche et de bain Components pour créer un design personnalisé.

Caractéristiques

  • Portée du bec de 7" (178 mm)
  • La grande hauteur est idéale pour les éviers de style vasque
  • Débit maximum de 1,2 gpm (4,5 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • La poignée à broche unique permet de contrôler à la fois le volume et la température.
  • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température réglée lors d'une utilisation précédente
  • Comprend un drain escamotable en métal avec un cordier en métal de 1-1/4"
  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Components pour compléter votre salle de bain.
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Pour installation monotrou
  • Les conduites d'alimentation flexibles préfixées simplifient l'installation

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-77959-4A
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsComponents®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.25
  • Largeur (pouces)1.88
  • Profondeur (pouces)7
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets