Publier vos produits
Components® Rocker bathroom sink faucet handle
Kohler

Components® Rocker bathroom sink faucet handle

Traduit par Google,

La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection Kohler Components se définit par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle. Avec Components, vous concevez votre baignoire sur mesure. Choisissez un bec, des poignées et une finition pour créer votre propre look moderne. Cette poignée de robinet à bascule présente un mouvement de va-et-vient unique avec un contrôle fluide. Associez-le au bec d’évier Components de votre choix.

Caractéristiques

  • La poignée à bascule unique permet de contrôler à la fois le volume et la température.
  • À utiliser avec les composants K-77967, K-77965, K-77968, K-77966 ou K-77969 (vendus séparément)
  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Components pour compléter votre salle de bain.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage à un trou
  • L'installation de la vanne à distance permet une flexibilité de placement
  • Les conduites d'alimentation flexibles préfixées simplifient l'installation

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-77963-8A
  • Famille de produitsHandles
  • Groupe de produitsComponents™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.38
  • Largeur (pouces)2.38
  • Profondeur (pouces)1.19
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets