Publier vos produits
K-77966 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
Kohler

K-77966 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design

Traduit par Google,

La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER Components est définie par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle. Avec Components, vous concevez votre baignoire sur mesure. Choisissez un bec, des poignées et une finition pour créer votre propre look moderne. Avec une esthétique architecturale radicale, ce bec Ribbon présente une grande hauteur qui complète les éviers de style vasque. Associez-le à votre choix de poignées de robinet d'évier Components pour un design personnalisé.


CARACTÉRISTIQUES

  • Portée du bec de 6-11/16" (170 mm).
  • Haut ruban bec.
  • Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)].
  • Coordonnez avec votre choix de poignées de lavabo généralisées Components pour un design personnalisé.
  • Comprend un drain en métal activé par le toucher avec un raccord de 1-1/4".
  • Idéal pour les applications de navires.
  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Components pour compléter votre salle de bain.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Pour centres de 8" (203 mm) ou 16" (406 mm).
  • Vanne généralisée ou à distance.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-77966
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsComponents™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)14.13
  • Largeur (pouces)2.38
  • Profondeur (pouces)6.69
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_83
  • Description de l'Uniclass 2015Sink spouts
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures