Publier vos produits
Components® Industrial bathroom sink faucet handles
Kohler

Components® Industrial bathroom sink faucet handles

Traduit par Google,

La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER Components se définit par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle. Avec Components, vous concevez votre baignoire sur mesure. Choisissez un bec, des poignées et une finition pour créer votre propre look moderne. Inspirées des vannes de machine et des tuyaux d'usine, ces poignées industrielles s'associent au bec d'évier Components de votre choix pour un design personnalisé.

Caractéristiques

  • Deux poignées industrielles offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
  • À utiliser avec les composants K-77967, K-77965, K-77968, K-77966 ou K-77969 (vendus séparément)
  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Components pour compléter votre salle de bain.
  • Les vannes UltraGlide® dotées de la technologie à tige sèche sont conçues pour éliminer les chemins de fuite courants et offrir un contrôle fluide et sans effort.

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Pour centres de 8" à 16" (203 à 406 mm)
  • Les poignées sont préassemblées sur les vannes pour simplifier l'installation

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-77974-9
  • Famille de produitsHandles
  • Groupe de produitsComponents™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.56
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)2.38
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets