Publier vos produits
Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle

Traduit par Google,

La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER Components se définit par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle. Avec Components, vous concevez votre baignoire personnalisée en sélectionnant le style et la finition de votre poignée.

Caractéristiques

  • Une seule poignée contrôle à la fois l'activation marche/arrêt et le réglage de la température.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Composants

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage mural

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-77980-4A
  • Famille de produitsHandles
  • Groupe de produitsComponents™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.38
  • Largeur (pouces)4
  • Profondeur (pouces)2.16
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets