Publier vos produits
K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles
Kohler

K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles

Traduit par Google,

Définis par un profil incurvé élégant et contemporain, les robinets Triton Bowe offrent une construction en laiton massif à une valeur exceptionnelle. Ce robinet de cuisine Triton Bowe est doté d'un bec pivotant, de deux poignées à levier avec indexation rouge/bleu, de vannes en céramique quart de tour et d'un aérateur résistant au vandalisme.

Fonctionnalités

  • Construction et corps de vanne en laiton
  • Finition plaque chromée polie durable
  • Vannes quart de tour à disque céramique sans rondelle.
  • Aérateur résistant au vandalisme.
  • Poignée à levier anti-vandalisme conforme à l'ADA avec indexation rouge et bleue
  • Pour centres de 8¿ (203 mm).
  • Bec pivotant de 8-3/16¿ (208 mm).
  • Moins de vidange.
  • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]
  • Conforme à la loi SDWA (Safe Drinking Water Act) à faible teneur en plomb.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-810T20-4AHA
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTriton® Bowe®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.37
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)8.18
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets