Publier vos produits
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
    Kohler

    K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain

    Traduit par Google,

    Propre, élégant et contenu, Ceric exprime la chaleur et la simplicité contemporaines. Cette baignoire autoportante Ceric vous permet de profiter d'un bain profond et immersif pendant que vous vous détendez contre le support lombaire incliné. Le matériau en résine coulée KOHLER Lithocast® permet des géométries avec un style dynamique et des détails nets, finis à la main et riches en caractère. La résine coulée KOHLER Lithocast Gloss est légère et facile à nettoyer, avec une finition très brillante.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La conception autoportante crée un point focal saisissant dans votre espace de bain.
    • Profondeur de trempage de 19 pouces.
    • Le support lombaire incliné offre un confort supplémentaire pendant le bain.
    • Le trop-plein à fentes intégré permet un trempage en profondeur.
    • Bonde à embout central avec couvercle KOHLER Lithocast Gloss.

    Matériel

    • Résine coulée KOHLER Lithocast Gloss.

    Installation

    • Sur pied.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-8335
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsCeric®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23
    • Largeur (pouces)28.87
    • Profondeur (pouces)59.68
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs