Publier vos produits
K-9135 Clearflo Round design tile-in shower drain
Kohler

K-9135 Clearflo Round design tile-in shower drain

Traduit par Google,

Complétez votre installation de douche personnalisée avec la qualité et la fiabilité supérieures de ce drain KOHLER. Conçu pour les applications de carrelage, il est disponible dans une myriade de finitions pour compléter n'importe quel style.

CARACTÉRISTIQUES

  • Plaque de grille amovible de forme ronde.
  • Collier réversible pour s'adapter à une variété d'épaisseurs de carreaux.
  • Connexion PVC 2" et 3".

Matériel

  • Construction en laiton et PVC.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Installation de carrelage à travers le sol.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-9135
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsClearFlo™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.18
  • Largeur (pouces)4.25
  • Profondeur (pouces)4.25
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains