Publier vos produits
K-939-G Purist® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology
Kohler

K-939-G Purist® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology

Traduit par Google,

Cette pomme de douche à fonction unique Purist apporte des économies d'eau substantielles à votre salle de bain avec un débit de 1,75 gpm, combiné à la technologie Katalyst pour une expérience de douche complètement indulgente. Avec un nouveau modèle de buse, une conception de voie d'eau interne et un système d'induction d'air, la technologie Katalyst maximise chaque goutte d'eau et crée un flux d'eau plus riche et plus intense qui améliore l'expérience sensorielle de la douche. En infusant deux litres d'air par minute, Katalyst délivre un jet puissant et voluptueux qui adhère au corps avec des gouttes d'eau plus grosses et plus pleines.

CARACTÉRISTIQUES

  • La technologie d'induction d'air Katalyst maximise le mélange air/eau pour un débit puissant et uniforme
  • La face de pulvérisation optimisée avec 48 buses offre une couverture plus ciblée des grosses gouttelettes d'eau.
  • Minimise les surpulvérisations inutiles et augmente les performances de nettoyage et de rinçage des cheveux.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ avec buses translucides est facile à nettoyer.
  • Débit de 1,75 gpm (gallons par minute).
  • Connexion NPT 1/2 pouce.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Purist.
  • Bras de douche et bride non inclus.

Matériel

  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Montage mural

Conservation de l'eau et remises

  • Les pommes de douche étiquetées WaterSense® de 1,75 gpm utilisent jusqu'à 30 % moins d'eau que les pommes de douche standard de 2,5 gpm tout en respectant les directives de performance strictes.
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.
  • Ce produit répond aux exigences d'économie d'eau de la California Energy Commission (CEC), CALGreen et Colorado SB 14-103.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-939-G
  • Famille de produitsShowerhead
  • Groupe de produitsPurist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.94
  • Largeur (pouces)5.5
  • Profondeur (pouces)5.5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures