Publier vos produits
K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles
Kohler

K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles

Traduit par Google,

Créez votre propre look avec la collection Artifacts. Intemporel et classique dans son inspiration, Artifacts vous permet de coordonner les robinets, les accessoires, la douche et les finitions pour exprimer votre style personnel. Les robinets Artifacts combinent un savoir-faire de qualité avec des conceptions artisanales pour donner du caractère et de l'authenticité à votre espace - comme touche finale ou pièce centrale pour construire la pièce autour. Ces poignées croisées d'inspiration vintage sont dotées de valves UltraGlide™ faciles à installer et sans fuite.

CARACTÉRISTIQUES

  • Corps de vanne en laiton.
  • Vannes quart de tour à disque céramique sans rondelle.
  • Pour centres de 8'' (203 mm) ou 16'' (406 mm).
  • Pour centres de 8'' (203 mm) ou 16'' (406 mm).

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 3-1/8", Height 3-1/2", Width 2-1/4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-98068-3
  • Famille de produitsHandles
  • Groupe de produitsArtifacts®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures