Publier vos produits
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
    Kohler

    Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles

    Traduit par Google,

    Créez votre propre look avec la collection Artifacts. Intemporel et classique dans son inspiration, Artifacts vous permet de coordonner les robinets, les accessoires, la douche et les finitions pour exprimer votre style personnel. Les robinets Artifacts combinent un savoir-faire de qualité avec des conceptions artisanales pour donner du caractère et de l'authenticité à votre espace - comme touche finale ou pièce centrale pour construire la pièce autour. Ces poignées à levier d'inspiration vintage sont dotées de valves UltraGlide™ faciles à installer et sans fuite.

    Caractéristiques

    • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
    • Bec vendu séparément
    • Les vannes UltraGlide® avec technologie de tige sèche sont conçues pour éliminer les voies de fuite courantes et fournir un contrôle fluide et sans effort
    • Vannes quart de tour à disque céramique sans rondelle
    • Coordonnez avec votre choix de bec Artifacts pour un design personnalisé

    Matériel

    • Corps de vanne en laiton
    • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Pour centres de 8" - 16" (203 - 406 mm)
    • Les poignées sont préassemblées sur les vannes pour simplifier l'installation
    • Répandu

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-98068-6
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsArtifacts®,
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.63
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)2.25
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets