La forme, inspirée des arrêts de soupape de quincaillerie des années 1800, était la toile parfaite pour donner vie à des bijoux raffinés pour votre salle de bain. Le matériau, des marbres uniques du monde entier avec des caractéristiques de veinage extraordinaires, s'est prêté à la conception large et plate de la poignée, permettant aux veines de s'enrouler en un seul flux continu. Chaque pièce est façonnée, poncée et polie à la main, pour aller bien au-delà de la fonction d'une déclaration d'art, puis sélectionnée à la main pour être jumelée à une autre afin d'assurer l'ensemble le plus similaire pour votre salle de bain. Il n'y en a pas deux pareils. Chaque pièce aussi individuelle que vous l'êtes.
Caractéristiques
- Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
- Bec vendu séparément
- Les vannes UltraGlide® avec technologie de tige sèche sont conçues pour éliminer les voies de fuite courantes et fournir un contrôle fluide et sans effort
- Vannes quart de tour à disque céramique sans rondelle
- Coordonnez avec votre choix de bec Artifacts pour un design personnalisé
Matériel
- Poignées en marbre Nero Marquina
- Corps de vanne en laiton
- Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
- Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement
Installation
- Pour centres de 8" - 16" (203 - 406 mm)
- Les poignées sont préassemblées sur les vannes pour simplifier l'installation
- Répandu