Publier vos produits
K-R21415 Tyne® Pull-down kitchen faucet
Kohler

K-R21415 Tyne® Pull-down kitchen faucet

Traduit par Google,

Avec des lignes épurées, le robinet de cuisine Tyne™ est un ajout magnifiquement simple à presque tous les décors. Le bec haut arqué nettoie facilement les casseroles et les poêles tandis que la tête de pulvérisation rétractable avec pulvérisation Sweep® offre un jet large et puissant, simplifiant le nettoyage de la cuisine. Les tuyaux d'alimentation pré-assemblés et les raccords rapides facilitent l'installation.

Fonctionnalités

  • La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions avec commande tactile vous permet de passer du jet au jet Sweep®.
  • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et nettoyer votre évier.
  • DockNetik®, un système d'amarrage magnétique situé dans le bec, glisse en douceur et verrouille en toute sécurité la tête de pulvérisation en place.
  • La valve à disque en céramique dépasse les normes de longévité de l'industrie, assurant des performances durables à vie.
  • Le tuyau en nylon léger et silencieux et le joint à rotule de la technologie ProMotion™ rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
  • La face de pulvérisation Master Clean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
  • Le bec pivotant à arc élevé offre un dégagement supérieur pour le remplissage des pichets et le nettoyage.
  • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
  • Débit maximal de 1,5 gpm (gallons par minute) à 60 psi.

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finitions KOHLER dotées de la technologie Scratch Shield™ résistent même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles.

Installation

  • S'installe avec un évier à 1 ou 3 trous (plaque d'écusson incluse).
  • Les conduites d'alimentation flexibles et les raccords à connexion rapide facilitent l'installation.
  • La tige plus longue convient aux comptoirs de 1/2" à 2-1/2" d'épaisseur et est facile à installer.
  • Comprend le robinet assemblé, les conduites d'alimentation et la plaque de pont.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R21415
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTyne™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)15.75
  • Largeur (pouces)10
  • Profondeur (pouces)9.12
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets