Publier vos produits
K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet

Traduit par Google,

Avec des détails décoratifs décontractés, le robinet Aderlee apporte un élément de délice à tout décor de salle de bain. Ce robinet central Aderlee dégage une note vintage avec son gracieux bec à grande arche et ses poignées à levier légèrement évasées.

Fonctionnalités

  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Débit maximal de 1,2 gpm (gallons par minute).

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finitions Premium Kohler avec la technologie ScratchShield® résistent même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles.

Installation

  • Pour une installation avec des centres de 4 pouces.
  • Assemblage simplifié du robinet ; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R21546-4D
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsAderlee™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.87
  • Largeur (pouces)6.31
  • Profondeur (pouces)5.18
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets