Publier vos produits
Accra™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kohler

Accra™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

Traduit par Google,

L'ornementation rococo rencontre un design épuré et moderne dans la collection de meuble-lavabo Accra à motifs uniques. Dotées d'inserts géométriques de chantournage sur les portes et les façades des tiroirs sur des cadres soigneusement moulés, ces œuvres d'art de style Chippendale sont prêtes à être installées, quel que soit votre niveau d'expérience. Personnalisez l'attraction principale de votre salle de bain avec votre choix de couleur d'armoire ; l'armoire, le comptoir, l'évier et la quincaillerie Vibrant® Brushed Nickel sont tous inclus avec l'ensemble de vanité. Des finitions de quincaillerie supplémentaires sont également disponibles.

Caractéristiques

  • L'ensemble comprend une armoire, un dessus de meuble-lavabo en quartz prédécoupé, un évier, des pieds et du matériel d'armoire
  • Trous de robinet centrés de 4 po (102 mm)
  • Charnières de porte à fermeture lente réglables à trois voies pour un accès facile à l'armoire
  • Tiroir à extension complète de 12-3/4" (325 mm) avec glissières latérales à fermeture amortie
  • L'intérieur de l'armoire de 17-5/16" (439 mm) offre amplement d'espace de rangement
  • L'intérieur de l'armoire au fini assorti offre un dégagement généreux pour la plomberie
  • Personnalisez votre rangement avec des accessoires optionnels tels que des revêtements de sol, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs parfaitement dimensionnés (vendus séparément)
  • Robinet vendu séparément

Matériel

  • Le dessus de vanité en quartz ajoute de la beauté et une durabilité durable
  • Bois massif et MDF résistant à l'humidité
  • Extérieur peint
  • Dessus de vanité en quartz
  • Évier en porcelaine vitrifiée

Installation

  • Installation facile - aucun outil spécial requis
  • Dessus de vanité séparé pour une installation simplifiée

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. Évitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres protections pour votre protection personnelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov/wood

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R35898-ABS
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsAccra™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)36.14
  • Largeur (pouces)30.27
  • Profondeur (pouces)19.24
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Code ETIMEC010013
  • Nom ETIMBathroom vanity
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
  • Titre OmniClassResidential Specialty Casework