Publier vos produits
Chesil™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kohler

Chesil™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

Traduit par Google,

Inspirée par la conception de meubles de style Shaker du XVIIIe siècle, la collection de meubles de salle de bain Chesil a été conçue avec des lignes rigoureuses pour créer une déclaration simple tout en comblant le fossé entre le banal et le créneau. Les panneaux de porte et de tiroir à cadre de rail, ainsi que les poignées d'armoire bien carrées avec des détails subtils, ajoutent un look net et net. L'ensemble de vanité comprend une armoire, un comptoir en quartz, un évier, des pieds de finition assortie et de la quincaillerie Vibrant® Brushed Nickel.

Caractéristiques

  • L'ensemble comprend une armoire, un dessus de meuble-lavabo en quartz prédécoupé, un évier, des pieds et du matériel d'armoire
  • Trous de robinet centrés de 4 po (102 mm)
  • Charnières de porte à fermeture lente réglables à trois voies pour un accès facile à l'armoire
  • Tiroir à extension complète de 12-3/4" (325 mm) avec glissières latérales à fermeture amortie
  • L'intérieur de l'armoire de 17-5/16" (439 mm) offre amplement d'espace de rangement
  • L'intérieur de l'armoire au fini assorti offre un dégagement généreux pour la plomberie
  • Personnalisez votre rangement avec des accessoires optionnels tels que des revêtements de sol, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs parfaitement dimensionnés (vendus séparément)
  • Robinet vendu séparément

Matériel

  • Le dessus de vanité en quartz ajoute de la beauté et une durabilité durable
  • Bois massif et MDF résistant à l'humidité
  • Extérieur peint
  • Dessus de vanité en quartz
  • Évier en porcelaine vitrifiée

Installation

  • Installation facile - aucun outil spécial requis
  • Dessus de vanité séparé pour une installation simplifiée

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. Évitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres protections pour votre protection personnelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov/wood

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R35903-ABS
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsChesil™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)36.14
  • Largeur (pouces)30.43
  • Profondeur (pouces)19.24
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Code ETIMEC010013
  • Nom ETIMBathroom vanity
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
  • Titre OmniClassResidential Specialty Casework