Publier vos produits
K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet

Traduit par Google,

Avec un souci de simplicité et un design épuré et fluide, les robinets Linwood apportent une élégance sans prétention dans la salle de bain traditionnelle. Ce robinet de lavabo de salle de bain à large diffusion Linwood est équipé de valves UltraGlide™ faciles à installer et sans fuite.

MATÉRIEL

  • Robinet espacé à deux manettes pour centres de 8" à 16".
  • Les poignées à deux leviers offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide.
  • Les vannes à disque en céramique d'ingénierie UltraGlide™ résistent à la détérioration et à l'accumulation de minéraux, ce qui se traduit par des performances durables et fiables.
  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finitions haut de gamme KOHLER avec la technologie ScratchShield® résistent même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles.


Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R45781-4D1
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsLinwood®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)4.63
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets