Publier vos produits
K-R72781-4D1 Elliston® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

K-R72781-4D1 Elliston® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduit par Google,

La collection Elliston est le complément parfait au décor de salle de bain traditionnel avec son style artisanal classique et son aspect forgé unique. Ce robinet de lavabo de salle de bain à économie d'eau est doté de poignées à levier pour un contrôle précis de l'eau. Les valves UltraGlide® faciles à installer et sans fuite assurent la durabilité. Coordonnez-le avec un robinet de bain/douche Elliston et des accessoires de salle de bain Elliston pour un look unifié.

CARACTÉRISTIQUES

  • Robinet de lavabo de salle de bain à deux poignées pour centres de 8" à 16".
  • Les vannes UltraGlide®, dotées d'une technologie avancée de disque en céramique, améliorent le contrôle du débit et de la température, offrant des performances constantes à vie.
  • Le flux laminaire offre un flux gracieux tout en conservant l'eau.
  • Construit avec des matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Débit maximal de 1,2 gpm (gallons par minute).
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Elliston.

Conservation de l'eau et remises

  • Les robinets de 1,2 gpm labellisés WaterSense® utilisent au moins 45 % moins d'eau que les robinets standard de 2,2 gpm tout en respectant les directives de performance strictes.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et troubles de la reproduction

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 4-3/4", Height 5-9/16"Width 16"

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R72781-4D1
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsElliston®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.56
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)4.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures