Publier vos produits
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
    Kohler

    Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet

    Traduit par Google,

    Avec des surfaces en miroir à l'intérieur et à l'extérieur, cette armoire à pharmacie sans cadre de 16 po x 20 po vous aide à mettre votre meilleur visage en avant. Le miroir de la porte d'entrée présente un bord biseauté pour un style amélioré. À l'intérieur, des étagères en verre réglables accueillent facilement vos articles de toilette.

    Caractéristiques

    • Porte miroir à superposition complète avec bords biseautés
    • La porte à fermeture lente empêche le claquement
    • Deux étagères réglables en verre trempé offrent un espace de rangement supplémentaire dans la salle de bain
    • Intérieur miroir
    • Capacité d'ouverture à 108° pour un accès facile à l'armoire

    Matériel

    • Construction en aluminium anodisé avec une finition antirouille et anti-écaillage durable
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Comprend le matériel de montage
    • Encastré
    • Réversible : installer comme balançoire à charnière gauche ou droite

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-R79224-LA1
    • Famille de produitsMedicine Cabinets
    • Groupe de produitsMaxstow®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)24.29
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)3.58
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numéro OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Titre OmniClassMedicine Cabinets