Publier vos produits
K-T10595-4 Bancroft® Valve trim with metal lever handle for transfer valve, requires valve
Kohler

K-T10595-4 Bancroft® Valve trim with metal lever handle for transfer valve, requires valve

Traduit par Google,

Complétez votre douche Bancroft avec cette garniture de valve de transfert, qui présente une silhouette classique qui reflète l'élégance traditionnelle de la collection Bancroft. La poignée à levier ergonomique offre une utilisation facile. Associez cette garniture à une valve de transfert MasterShower® à 2 ou 3 voies pour créer une expérience de douche personnalisée.


CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une plaque frontale avec poignée.
  • Une poignée unique contrôle le débit vers les sorties.
  • Fourni avec une poignée à levier métallique conforme à l'ADA.
  • Lorsqu'il est utilisé avec les vannes de dérivation MasterShower de la série K-728, la poignée contrôle le débit vers deux ou trois sorties individuellement ou vers deux sorties à la fois.
  • Lorsqu'il est utilisé avec les vannes de dérivation MasterShower de la série K-737, la poignée contrôle le débit vers deux ou trois sorties individuellement (une seule sortie à la fois).
  • La vanne (non fournie) peut être configurée sur site pour un fonctionnement à deux ou trois sorties.
  • Rotation de la poignée à 360 degrés avec trois sorties.
  • Rotation de la poignée à 120 degrés avec fonctionnement à deux sorties.
  • Complète les collections de robinets et d'accessoires Bancroft®.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant les normes de durabilité de l'industrie.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.
  • La technologie d'installation brevetée de joint en K assure une apparence uniforme de la garniture, quelle que soit la variabilité de la robinetterie brute.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T10595-4
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsBancroft®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.88
  • Largeur (pouces)3.88
  • Profondeur (pouces)3.81
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties