Publier vos produits
K-T22031-4 Tempered® volume control valve trim
Kohler

K-T22031-4 Tempered® volume control valve trim

Traduit par Google,

Le design de la collection de robinets de salle de bain Tempered équilibre les bords solides et carrés et les angles prononcés avec des lignes minimalistes fluides. Le résultat est un style polyvalent qui est à l'aise dans n'importe quel décor. Associez cette garniture de douche à une valve de contrôle de volume MasterShower® pour un débit d'eau précis.

Fonctionnalités

  • Comprend une plaque frontale avec poignée à levier.
  • La poignée à levier unique permet l'activation/la désactivation et le contrôle du volume.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Tempered™ pour compléter votre salle de bain.
  • Fourni avec une poignée à levier métallique conforme à l'ADA.

Matériel

  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant les normes de durabilité de l'industrie.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.
  • La technologie d'installation brevetée de joint en K assure une apparence uniforme de la garniture, quelle que soit la variabilité de la robinetterie brute.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T22031-4
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsTempered™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4
  • Largeur (pouces)4
  • Profondeur (pouces)4.18
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties