Publier vos produits
Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with cross handle
Kohler

Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with cross handle

Traduit par Google,

Résolument luxueux et véritablement inoubliables, les robinets et accessoires de salle de bains Occasion s'inspirent du glamour et de l'extravagance hollywoodiens des années 1960. Associez cette élégante garniture de valve thermostatique pentagonale avec poignée croisée et une valve thermostatique pour un contrôle constant de la température qui se coordonne avec l'ensemble de votre salle de bain. Valve vendue séparément.

Caractéristiques

  • Poignée croisée
  • Une poignée unique contrôle le réglage de la température
  • Fait partie de la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Occasion.

Matériel

  • La construction en matériau de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • La technologie brevetée d'installation du joint en K garantit une apparence constante des garnitures, quelle que soit la variabilité de l'installation brute de la vanne.
  • Montage mural
  • Couper uniquement ; nécessite une valve pour terminer l'installation (vendue séparément)


Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T27040-3
  • Famille de produitsHandles
  • Groupe de produitsOccasion®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.66
  • Largeur (pouces)6.62
  • Profondeur (pouces)3.47
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers