Publier vos produits
K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim
Kohler

K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim

Traduit par Google,

Le style universel de la collection Archer allie des éléments de design subtils trouvés dans les meubles Craftsman avec les facettes complexes des bijoux. Cette garniture de robinet de douche Archer est livrée avec une poignée à levier facile à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES

  • La poignée à levier unique permet de contrôler jusqu'à trois composants séparés pour six options de sortie différentes.
  • L'installation brevetée du joint en K assure une apparence uniforme de la garniture, quelle que soit la variabilité de la robinetterie brute (incluse avec la garniture).
  • Couper uniquement ; nécessite la valve de transfert MasterShower à 2 ou 3 voies K-728-K ou K-737-K (vendue séparément).
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T45850-4
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsArcher®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.06
  • Largeur (pouces)4.06
  • Profondeur (pouces)4.62
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties