Publier vos produits
K-T77981-8 Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle trim with Oyl design
Kohler

K-T77981-8 Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle trim with Oyl design

Traduit par Google,

La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER® Components est définie par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle.

CARACTÉRISTIQUES

  • Deux poignées Oyl permettent de contrôler à la fois le volume et la température.
  • Vannes quart de tour à disque céramique sans rondelle.
  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Components pour compléter votre salle de bain.
  • Double commande murale.
  • Garniture de robinet de salle de bain à deux poignées pour installations murales.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T77981-8
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsComponents™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.4
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)1.49
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets