Publier vos produits
K-TS11078-4 Archer® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS11078-4 Archer® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead

Traduit par Google,

Le style intemporel et universel de la collection Archer associe des éléments de design subtils trouvés dans les meubles Craftsman aux facettes complexes des bijoux. Cette garniture de douche Archer comprend une pomme de douche et une plaque frontale avec poignée à levier en métal pour un contrôle précis de l'eau. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une plaque frontale avec poignée, un bras de douche avec bride et une pomme de douche.
  • La poignée à levier unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Archer pour compléter votre salle de bain.
  • Comprend une pomme de douche à fonction unique de 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • La pomme de douche est dotée d'une face de pulvérisation MasterClean™ pour un nettoyage facile.
  • La technologie de membrane à équilibrage de pression maintient la température de sortie à +/- 3 degrés Fahrenheit pendant les fluctuations de la pression de l'eau.
  • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié en Californie et au Colorado.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TS11078-4
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsArcher®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.5
  • Largeur (pouces)6.5
  • Profondeur (pouces)6.5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers