Publier vos produits
K-TS13135-4A Pinstripe® Pure Rite-Temp® valve trim with lever handle
Kohler

K-TS13135-4A Pinstripe® Pure Rite-Temp® valve trim with lever handle

Traduit par Google,

Avec sa silhouette lisse et épurée, Pinstripe Pure évoque un sentiment de luxe décontracté et de style américain vintage des années 1930. Cette garniture de baignoire/douche est dotée d'une poignée à levier qui crée une déclaration de conception forte dans les salles de bains traditionnelles à contemporaines. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une plaque frontale avec poignée.
  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température.
  • Fourni avec une poignée à levier en métal pur conforme à l'ADA.
  • Complète les collections de robinets et d'accessoires Pinstripe.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TS13135-4A
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsPinstripe®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.94
  • Largeur (pouces)6.68
  • Profondeur (pouces)5.12
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties