Publier vos produits
K-TS22026-4 Tempered® Rite-Temp(R) bath and shower trim set, valve not included
Kohler

K-TS22026-4 Tempered® Rite-Temp(R) bath and shower trim set, valve not included

Traduit par Google,

Le design de la collection de robinets de salle de bain Tempered équilibre les bords solides et carrés et les angles prononcés avec des lignes minimalistes fluides. Le résultat est un style polyvalent qui est à l'aise dans n'importe quel décor. Associez cette garniture de baignoire et de douche à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

Fonctionnalités

  • Comprend une plaque frontale avec poignée, un bras de douche avec bride, une pomme de douche et un bec de bain.
  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température.
  • Poignée à levier.
  • Comprend une pomme de douche à fonction unique de 1,75 gal/min (6,8 l/min).
  • Comprend un bec de baignoire à inverseur avec raccord coulissant.
  • Complète les collections de robinets et d'accessoires Tempered™.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant les normes de durabilité de l'industrie.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TS22026-4
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsTempered™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.37
  • Largeur (pouces)6.25
  • Profondeur (pouces)6.81
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers