Publier vos produits
Riff® Rite-Temp® valve trim
Kohler

Riff® Rite-Temp® valve trim

Traduit par Google,

Inspirée de l'architecture française et espagnole du sud historique des États-Unis, la collection de robinets de salle de bain Riff offre une touche contemporaine au design traditionnel. Les lignes carrées distinctives rehausseront votre espace avec une sensation intemporelle. Design haut de gamme associé à une fonctionnalité réfléchie, la collection Riff est un véritable classique moderne. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp®, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

Caractéristiques

  • Une seule poignée contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température
  • Poignée ergonomique conforme à l'ADA
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Riff

Matériel

  • La construction en matériau de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Nécessite une vanne ou une combinaison de vannes : série de vannes Rite-Temp® K-304, série de kits de vannes et de cartouches K-8304, corps de vanne brut de la série K-8300 avec cartouches de la série K-8305 ou K-2971-KS 3/ Soupape d'équilibrage de pression de 4" (vendue séparément)
  • Montage mural

Contactez Kohler

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TS23952-4
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsRiff™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.47
  • Largeur (pouces)6.47
  • Profondeur (pouces)4.16
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017910
  • Nom ETIMAccessories for sanitary devices
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

Disponibilité de la région

Amérique du Nord