Publier vos produits
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim

    Traduit par Google,

    S'inspirant des archives, la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Castia de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. Fabriqués avec une attention méticuleuse aux détails, les robinets mettent en valeur le talent artistique du moletage mécanique de précision et des leviers délicatement estampés, tandis que l'ensemble de la collection présente des points de connexion empilés dans un hommage subtil à la beauté brute des raccords de tuyauterie. Toujours polyvalente, la collection Castia s'harmonise sans effort avec une variété d'environnements.

    Caractéristiques

    • Conçu en collaboration avec Studio McGee
    • Une seule poignée contrôle à la fois l'activation marche/arrêt et le réglage de la température.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Castia

    Matériel

    • La construction en matériau de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Montage mural
    • Couper uniquement ; nécessite une valve pour terminer l'installation (vendue séparément)

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-TS35920-4
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsCastia™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.69
    • Largeur (pouces)6.5
    • Profondeur (pouces)3.72
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code ETIMEG017910
    • Nom ETIMAccessories for sanitary devices
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties