Publier vos produits
K-TS5318-4 Refinia® Rite-Temp® bath and shower trim with 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS5318-4 Refinia® Rite-Temp® bath and shower trim with 2.5 gpm showerhead

Traduit par Google,

Avec des lignes douces inspirées de la nature, les robinets Refinia imitent le déroulement doux et optimiste d'une plante qui pousse. Élégant mais discret, Refinia® célèbre la beauté et la fluidité des formes organiques avec une appréciation de la fonctionnalité intelligente. Cette garniture de baignoire et de douche comprend une pomme de douche avec jet à induction d'air Katalyst®. En infusant deux litres d'air par minute, Katalyst® délivre un jet puissant et voluptueux qui adhère au corps avec des gouttes d'eau plus grosses et plus pleines. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp®, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.


CARACTÉRISTIQUES

  • CE NOUVEAU TRIM K-TS5318-4 REMPLACE LE TRIM K-T5318-4 EXISTANT. LA NOUVELLE GARNITURE EST IDENTIQUE ET COMPREND DES KITS D'ADAPTATEUR DE GARNITURE POUR LES DEUX RITE-TEMP K-304/K-2971 HIFLOW ET LA NOUVELLE VALVE DE LA SÉRIE K-8304.
  • Fournit une régulation de la température et une protection anti-brûlure automatique.
  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et les réglages de température.
  • Comprend une plaque frontale avec poignée à levier en métal conforme à l'ADA.
  • Comprend un bec de baignoire à inverseur avec combinaison 1/2" NPT ou connexion à emboîtement.
  • Comprend une pomme de douche à fonction unique de 2,5 gpm (9,5 l/min) avec la technologie d'induction d'air Katalyst®.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
  • Comprend un bras de douche et une bride.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Refinia®

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Technologie

  • La technologie de membrane à équilibrage de pression maintient la température de sortie à +/- 3 degrés Fahrenheit pendant les fluctuations de pression de l'eau.

Installation

  • Couper uniquement ; nécessite une vanne pour terminer l'installation (vendue séparément).



Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TS5318-4
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsRefinia®.
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.37
  • Largeur (pouces)6.37
  • Profondeur (pouces)6.68
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers