Publier vos produits
Gaius Original Storage Cabinet

Gaius Original Storage Cabinet

Traduit par Google,
L'armoire en mélamine résistante à l'humidité fait partie de la solution de bain Gaius. Les garnitures de bord des portes en stratifié sont en hêtre et les bords du cadre ont également des bandes de hêtre pour faciliter la visualisation. La main courante de l'armoire forme un garde-corps complet avec la main courante du bassin. Les rampes sont également disponibles avec un revêtement en élastomère. L'armoire est conçue pour le stockage des principaux produits nécessaires dans la salle de bain : dans le panier à linge coulissant inférieur soutenu par des rails faciles à utiliser, au milieu se trouve une boîte pour les petits objets et en haut se trouve une armoire de rangement spacieuse avec des étagères réglables. Au niveau le plus bas se trouve la place des prises murales. Les étagères supérieures ont de l'espace pour ranger les rouleaux de papier toilette, les serviettes ou les couches. Il y a des crochets pour les serviettes à l'extérieur de l'armoire et à l'intérieur de la porte.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6300
  • Famille de produitsGaius Original
  • Groupe de produitsCabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireHêtre
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56